Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-Y-V15/V15 Divisor Y

Divisor en Y con conector M12 a 2 conectores hembra M12 de 5 pines con codificación A

Ventajas clave de un vistazo

  • Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
  • Grado de protección IP67
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cumple con el estándar VASS6

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-Y-V15/V15

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 3
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIB4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 94
Autorización ULUL 2238, 3rd Edition, CSA C22.2 No. 182.3-16.; CYJV/7
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Masa28 g
Dimensiones
Anchura31 mm
Longitud51 mm
FijaciónOrificio de montaje para tornillo M4
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2