Wählen Sie Ihr Land

Global

PSU-IDMx61-BC-N0-N0 Netzadapter

Netzadapter zur Stromversorgung für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AC- und DC-Stromversorgungen für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz
  • Adapter für Netzkabel EU Typ F und US Typ B
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PSU-IDMx61-BC-N0-N0

TypNetzteil
Eingangsspannung100 ... 240 V AC-Nenneingangsspannung , 90 ... 264 V AC-Betriebsbereich
Eingangsstrommax. 0,4 A
max. Eingangsleistung: 13,37 W
Eingangsfrequenz50/60 Hz
Leistungsaufnahme(ohne Laden) max. 0,1 W
Ausgangsstrom≤ 2 A
Spannung5 V DC
Leistung10 W
Betriebstemperatur0 ... 25 °C (32 ... 77 °F)
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % nicht kondensierend
SchutzartIP20
KabelInternationaler Stift, DC-Stecker Typ 4 x 1,7 x 12 mm (Gabel und Nut), Polarität: Mitte "+"
US-Stecker, EU-Stecker, UK-Stecker
LängeL1,83 m
Masse100 g
Abmessungen79 mm x 41 mm x 40 mm (B x H x T)
UL-ZulassungUL 60950-1 (IT-Geräte)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.