Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSU-IDMx61-BC-N0-N0 Power Adapter

Power adapter for IDM* non-Ex base station and charger

Ventajas clave de un vistazo

  • AC and DC power supplies for IDM* non-Ex base station and charger
  • Adapters for EU-type F and US-type B power cords
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de PSU-IDMx61-BC-N0-N0

TypePower supply
Input voltage100 ... 240 V AC rated input voltage , 90 ... 264 V AC operating range
Input currentmax. 0.4 A
max. input power: 13.37 W
Input frequency50/60 Hz
Power consumption(no-loading) max. 0.1 W
Output rated operating current≤ 2 A
Voltage5 V DC
Power10 W
Operating temperature0 ... 25 °C (32 ... 77 °F)
Storage temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative humidity90 % non-condensing
Degree of protectionIP20
Cableinternational pin, DC plug type 4 x 1.7 x 12 mm (fork and groove), polarity: center "+"
US plug, EU plug, UK plug
LengthL1.83 m
Mass100 g
Dimensions79 mm x 41 mm x 40 mm (W x H x D)
UL approvalUL 60950-1 (IT Equipment)
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.