Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-G10-LIMITER Spannungsbegrenzung

Spannungsbegrenzer G10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einteiliges Gehäuse
  • Einfache und schnelle Montage
  • Begrenzung der Spannungsrückspeisung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-G10-LIMITER

BauformFlachkabelklemmen
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC ± 10 % PELV
SchutzklasseIII
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussFlachkabel: Durchdringungstechnik
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse40 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm