Wählen Sie Ihr Land

Global

HOLDER-BRACKET-XX00-IDMx61-B-N Montagehalterung

Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter)
  • Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codes
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HOLDER-BRACKET-XX00-IDMx61-B-N

Material1,4301 rostfreier Stahl
Masse250 g
BefestigungLieferumfang: 2 x M5-Schrauben und Befestigungsflansch
Anzugsdrehmoment: 6 Nm
Befestigen Sie die Basisstation mit den mitgelieferten 3 x M4-Schrauben an der Halterung. Die verschiedenen Schraubenlängen sind der Maßzeichnung zu entnehmen.
Weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch für VisuNet GXP *-22F*