Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV100A-F200A-B28-V1D-SET Optischer LesekopfsafePGV

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • PROFINET-Schnittstelle
  • PROFIsafe-Schnittstelle
  • SIL 3 (EN 61508)
  • Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs
  • Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands
  • Lesen von DataMatrix-Steuercodes

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV100A-F200A-B28-V1D-SET

ProtokollPROFINET mit PROFIsafe
Einbaubedingungen
EinbauhinweiseMindestens 15 cm Abstand zwischen den Geräten zur Vermeidung optischer Beeinflussung erforderlich