Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV100A-F200A-B28-V1D-SET Cabezal de lectura ópticosafePGV

Ventajas clave de un vistazo

  • PROFINET-Interface
  • Interfaz PROFIsafe
  • SIL 3 (EN 61508)
  • Categoría 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix
  • Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color
  • Lectura de códigos de control Data Matrix

Mostrar más

Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV100A-F200A-B28-V1D-SET

Protocolo lPROFINET con PROFIsafe
Condiciones de montaje
Instrucciones de montajeDistancia de al menos 15 cm entre los dispositivos necesarios para evitar la interferencia óptica