Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3B-LS221EHS Lesekopf

Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Messlänge max. 628 m
  • RS-485-Schnittstelle
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Geschwindigkeitsausgabe
  • Erweiterter Temperaturbereich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3B-LS221EHS

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 629 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
MTTFd44 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Datenflussanzeige1 LED gelb
blinkend: Datenübertragung aktiv
Geschwindigkeitsanzeige2 LED gelb
an: wenn Grenzgeschwindigkeit nicht überschritten
aus: wenn Grenzgeschwindigkeit überschritten
Fehleranzeige3 Dual-LED
grün an: Codeschiene erkannt, normale Funktion
grün blinkend: Position ungültig
rot an: interner Diagnosefehler
rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP011 VA bei 24 V DC
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
Protokoll2 , auf 629 m erweitert
Übertragungsrate62,5 kBit/s
Adresse0
Abschlussmit RS 485 Abschlusswiderstand
Anfragezykluszeit≥ 5 ms
GeschwindigkeitsausgangSchaltausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp, Schließer , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , PC (Polycarbonat)
Masse500 g
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten