Seleccione su país
WCS3B-LS221EHS Cabezal de lectura
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485
Ventajas clave de un vistazo
- Longitud de medición máx. 628 m
- RS 485-Interface
- Portador de posición absoluta, sin contacto
- Detección automática de ensuciamiento
- Transferencia de velocidad
- Margen de temperatura ampliado
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR