Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN40-L2-A2-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • 40 mm nicht bündig
  • 4-Draht DC
  • Schnellmontageverschluss

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBN40-L2-A2-V1

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Realschaltabstandsr36 ... 44 mm
Reduktionsfaktor rAl0,31
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,39
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 180 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv80 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1230 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi253 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp4000 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Schiffsbau-ZulassungDNVGL TAA0000160
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse155 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.