Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN40-L2-A2-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • 40 mm no enrasado
  • 4 hilos CC
  • Cierre de montaje rápido

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN40-L2-A2-V1

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,39
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 180 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1230 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi253 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp4000 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Certificación marinaDNVGL TAA0000160
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa155 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.