Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9274-300 Backplane-Verbindungskabel

Backplane-Verbindungskabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindung von Basis- und Erweiterungs-Backplanes
  • Für FB-System
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB9274-300

Polzahl12
Anschluss 1freies Leitungsende
Anschluss 2freies Leitungsende
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Kabel
Farbegrau
LängeL300 cm
Masse530 g