Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-KE-ZE/R ASi-Ein-/Ausgangsmodul

KE-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge (PNP) und 4 Relaisausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit abziehbaren, mechanisch und farbig kodierten Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Potenzialfreie Relaisausgänge
  • Adressierbuchse
  • Versorgung der Sensoren wahlweise extern oder aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, interne Sensorversorgung, Ein- und Ausgänge

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VAA-4E4A-KE-ZE/R

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
UL File NumberE106378
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung
LED INTInterne Eingangsversorgung aktiv; LED grün
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Hilfsspannung (Eingang)UEXT12 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 210 mA
Überspannungsschutz O1 ... O4: Überspannungskategorie II
UEXT, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT)
Spannung21 ... 31 V DC (INT)
Strombelastbarkeit≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT)
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Signalverzögerung< 2 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Relaisausgänge, Schließer
Versorgungkeine
Nennlast
Pro Kontakt2 A / 30 V DC (nach UL max. 24 V DC); 2 A / 253 V AC
Pro Modul8 A
Steuerstrom≤ 8 mA pro Relais (aus AS-Interface)
Schaltverzögerung< 10 ms (AS-Interface/Kontakt)
GebrauchskategorieDC-13 und AC-14
Schaltspiele
mechanisch5 x 106
elektrisch0,2 x 106 (250 V AC, 2 A, cos φ = 0,4)
ÜberlastschutzSicherung 2 A im Laststromkreis erforderlich
Eingang/Ausgangsichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 300 V AC
Eingang/AS-InterfaceSchalterstellung INT: keine
Schalterstellung EXT: sichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 66 V DC
Ausgang/AusgangBasisisolierung, Bemessungsisolationsspannung 300 V AC
Ausgang/AS-Interfacesichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 300 V AC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61326:2003
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 60947-1:2007
Galvanische TrennungEN 60664-1:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21: 1998-08
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse170 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 ... 0,6 Nm