Seleccione su país
VAA-4E4A-KE-ZE/R ASi Input/Output Module
KE switch cabinet module, 4 inputs (PNP) and 4 relay outputs
Ventajas clave de un vistazo
- Housing with removable, mechanical and color coded terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Isolated relay output
- Addressing jack
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, internal sensor supply, inputs, and outputs
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH