Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML100-09 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML100-09

MaterialAluminium
Edelstahl
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite32 mm
Länge57,5 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
HinweisAuf allen Achsen stufenlos verstellbar
SerieML100 ; R100