Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML100-09 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML100-09

MaterialAluminio
acero inoxidable
Masaaprox. 50 g
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura32 mm
Longitud57,5 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
NotaAjuste infinito en todos los ejes
SerieML100 ; R100