Wählen Sie Ihr Land

Global

V3S-GR-YEE-V3/V3-GR Y-Verteiler

Y-Verteiler M8-Stecker Rastverriegelung 3-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung 3-polig, UL-zugelassen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M8-Steckplatz
  • Rastverriegelung
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Schutzart IP65
  • UL-gelistet für die USA und Kanada

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3S-GR-YEE-V3/V3-GR

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65
Masse10,67 g
Steckverbinder
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0