Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3S-GR-YEE-V3/V3-GR Divisor Y

Divisor en Y, conector M8 con cierre a presión de 3 pines a 2x conectores M8 con cierre a presión de 3 pines, aprobado por UL

Ventajas clave de un vistazo

  • Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M8
  • Bloqueo de trama
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Grado de protección IP65
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3S-GR-YEE-V3/V3-GR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 3
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65
Masa10,67 g
Clavija
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0