Wählen Sie Ihr Land

Global

DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 Anschlusskabel

Anschlusskabel, für kabelgebundes Handlesegerät mit M12-Steckverbinder auf offenes Kabelende, 1 m

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschlusskabel für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* und 2-D-Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* und Bluetooth-Basisstation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0
  • 4-Draht mit Aderendhülsen
  • IDM Scanneranschluss über M12-Stecker
  • Hinweis: Unterstützt nur RS232 Scanner/Basisstation
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DATL-IDM-DB-S-XX00-N0

Protokollseriell
AnschlussM12-Stecker (female) auf 4-Draht mit Aderendhülsen
Kabelgerade
Kabellänge1 m