Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PUR-E1S-GN-04x034-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PUR/PP, 4-adrig grün, Cat5e, abgeschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Industrial Ethernet
  • Konform mit PROFINET
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • cURus-Zulassung
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PUR-E1S-GN-04x034-100M

BetriebsspannungUBmax. 57 V DC
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6 mm ± 0,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 100 mm
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2 / 22 AWG
AdernfarbeAder 1: gelb
Ader 2: orange
Ader 3: weiß
Ader 4: blau
Aderaufbau7 x 0,254 mm ∅
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt
LängeL100 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 1000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 2 m/s2
Masse4980 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
EntflammbarkeitFT2
erfüllt UN ECE-R 118.01