Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PUR-E1S-GN-04x034-100M Cable bruto a granel

Cable, PUR/PP, verde de 4 hilos, Cat5e, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto conductor de PUR
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Ethernet industrial
  • Conforme a PROFINET
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Homologación cURus
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PUR-E1S-GN-04x034-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 57 V CC
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Autorización ULESTILO AWM 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Cable flexible-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm ± 0,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 100 mm
Color de cubiertaverde (similar a RAL 6018)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2 / 22 AWG
Color de núcleosNúcleo 1: amarillo
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanca
Núcleo 4: azul
Construcción del núcleo7 x 0,254 mm ∅
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado
LongitudL100 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 1000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 2 m/s2
Masa4980 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
CombustibilidadFT2
cumple con la norma UN ECE-R 118.01