Wählen Sie Ihr Land

Global

EXT-C2LCOIL Halteschlaufe

Clip2Loop Spiral Haltegurt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubverschlüsse sorgen für sicheren Halt
  • Belastungskarabiner für Sicherheit und Haltbarkeit
  • Karabiner, Auslöser und Clips können nicht von den Lanyards entfernt werden, um ein zusätzliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten
  • Tragfähigkeit 0,9 kg
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EXT-C2LCOIL

Farbegelb
Masse176 g
AbmessungenLänge (entspannt): 178 mm
Länge (ausgezogen): 864 mm
SerieSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®