Seleccione su país

Visite el sitio web global

EXT-C2LCOIL Holding Strap

Clip2Loop coil tether

Ventajas clave de un vistazo

  • Screw gate locking mechanisms provide positive retention
  • Load rated carabiners for safety and durability
  • Carabiners, triggers and clips cannot be removed from lanyards for an extra measure of safety
  • Load capacity 0.9 kg
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de EXT-C2LCOIL

Coloryellow
Mass176 g
DimensionsLength (relaxed): 178 mm
Length (extended): 864 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®