Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-ORR50G-2 Reflektor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Reflektorfläche 44 mm x 44 mm
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Mit oberflächenmontiertem Polarisationsfilter
  • Speziell für die Erkennung von Folien und transparenten Kunststoffen mit polarisationsverändernden Eigenschaften in Verbindung mit Sensoren der Baureihe R100, R101, R103 zur Klarglaserkennung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-ORR50G-2

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite51 mm
Länge61 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen