Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.P*DS1.*.PA.*.* Kabelverschraubung

Kabelverschraubung in Kunststoffausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Kabel ohne Armierung
  • Sehr stoßfestes Polyamid
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Weiter Klemmbereich aufgrund doppelter Dichtungseinsätze
  • Versionen mit blauer Markierung für den Einsatz in Ex-i-Stromkreisen verfügbar
  • Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Produktvariante von CG.P*DS1.*.PA.*.*

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.