Seleccione su país
CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland
Cable gland, plastic
Ventajas clave de un vistazo
- For cables without armor
- High impact-resistant polyamide material
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Very large clamping range due to double sealing insert
- Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
- Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE