Wählen Sie Ihr Land

Global

IDM-Z1-x61-C-N0-BT-N0 Ladestation

Ladestation für IDM-Z1-* ohne Bluetooth®-Funktionalität für den Einsatz im nicht explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ladestation für IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth-Handlesegeräte
  • Nur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDM-Z1-x61-C-N0-BT-N0

BetriebsspannungUB5 V DC
Stromaufnahmemax. 650 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP40
Abmessungen140 mm x 105 mm x 80 mm (L x B x H)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.