Glossar – Verbindungstechnik von Pepperl+Fuchs

Dies ist ein Glossar speziell zur Verbindungstechnik von Pepperl+Fuchs. Es dient als Schnellreferenz zur Ermittlung unbekannter Begriffe und ist nicht als definitive Wissensquelle für einen bestimmten Bereich gedacht.
Begriff: AnkerDefinition
Ein Metallgerüst oder -gehäuse, auf dem eine andere Struktur aufgebaut ist, beispielsweise in Ventilen oder Elektromotoren. Es beherbergt die Spulen, die die Bewegung innerhalb des Ventils oder Motors aktivieren, z. B. Ankerkern, Ankerwicklung, Ankergehäuse, Ankerspule, Ankerwelle.
Begriff: AnkergehäuseDefinition
Ein magnetisches Material, das die Ankerwicklung oder Spulen umhüllt, um ein Magnetfeld zu konzentrieren und die angelegte Magnetkraft zu erhöhen.
Begriff: AWM (Geräteverkabelungsmaterial)Definition
Fällt unter die UL-Norm 758 und ist eine UL Recognized Component, die bei der Herstellung von UL-gelisteten und UL-klassifizierten Produkten verwendet wird.
Begriff: Bestrahltes PURDefinition
Bestrahlung ist die Praxis, ionisierende Strahlung auf ein Polymer anzuwenden, um es zu vernetzen und Polymerketten mit ionischen oder kovalenten Bindungen zu verbinden, um bessere mechanische, thermische oder chemische Eigenschaften zu erzielen. Bei Pepperl+Fuchs verzichten wir zunehmend auf bestrahlte Materialien und ersetzen sie durch bessere Materialien wie POC.
Begriff: Crossover-Verkabelung (für Ethernet Kabel)Definition
Eine Ethernet-spezifische Verdrahtungsmethode, bei der die Leiterreihenfolge zwischen den Enden umgekehrt ist, um den Anschluss ähnlicher Geräte zu ermöglichen.
Begriff: DINDefinition
Normungsorganisation.
Begriff: D-Sub-SteckerDefinition
Ein gängiger elektrischer Steckverbinder für Computer, der durch eine D-förmige Metallabschirmung (Gehäuse) um die Stifte oder Buchsen herum gekennzeichnet ist, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Erhältlich in verschiedenen Kontaktanzahlen, bestehend aus zwei oder mehr parallelen Reihen von Stiften oder Buchsen.
Begriff: DynamoDefinition
Ein Gerät, das zur Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie verwendet wird, d. h. ein Generator.
Begriff: ETFE (EthylenTetrafluorethylen)Definition
Ein Kunststoff auf Fluorbasis, der als temperaturbeständiges Isoliermaterial für Leiter in POC- und anderen Hochtemperaturkabeln verwendet wird. Er weist eine gute Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit über einen breiten Temperaturbereich auf.
Begriff: FKM (Fluorkautschukmaterial)Definition
Fluorelastomer-Polymer, das für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet ist und eine hohe Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten sowie Chemikalien und Ölen aufweist. Wird in Pepperl+Fuchs-Captive-Seals verwendet. FKM ist die ASTM Version, FPM ist die DIN/ISO-Version und Viton ist die eingetragene Markenversion; alle bestehen aus dem gleichen Grundmaterial, Fluorkautschuk.
Begriff: Fliegende Leitungen, PigtailsDefinition
Freiliegende Drähte und frei hängende Kabel, die aus einem Ende eines Kabels herausragen.
Begriff: FT1 (entspricht dem UL-VW-1 Vertikal Drahtflammtest)Definition
Standardisiert durch den CSA-Vertikalflammtest (entspricht dem UL 83 All Wires Flame Test) werden das Kabel, die Schnur und die Baugruppe einer Flammenleistung von 3.000 BTU/Stunde ausgesetzt. (Eine einzelne britische Wärmeeinheit oder BTU misst die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Pfund Wasser um 1 °F zu erwärmen. Dies entspricht in etwa der Wärmemenge, die von einem einzelnen brennenden Streichholz erzeugt wird.) Das Kabel, die Schnur oder die Baugruppe dürfen nicht länger als 60 Sekunden brennen, und die Brandfläche (falls vorhanden) sollte nach fünf 15-sekündigen Testdurchläufen weniger als 25 % betragen.
Begriff: FTPDefinition
Folienverdrillte Paare.
Begriff: Gasdichte Crimp-VerbinderDefinition
Die Verbindung des Stifts mit den Leitern erfolgt an zwei Stellen: um den freiliegenden Metalldraht des Leiters herum und um die Ummantelung und den Leiter direkt unterhalb des freiliegenden Drahtes herum. Trägt zur Korrosionsverhinderung bei.
Begriff: Gerade VerdrahtungDefinition
Ein Begriff, der verwendet wird, um zu bezeichnen, dass elektrische Drähte oder Leiter zwischen zwei oder mehr Steckerköpfen 1 zu 1, 2 zu 2 usw. aufeinander abgestimmt sind.
Begriff: Gestanzt und geformtDefinition
Gestanzte und geformte Stifte – eine Art elektrische Steckverbinderstifte, die durch Pressen eines flachen Metallblechs durch eine Matrize hergestellt werden, was sie zu einer kostengünstigen Methode für zuverlässige Teile macht.
Begriff: GewebeschlauchDefinition
Flexibler, gewellter (gefalteter oder mit Rillen versehener) Kunststoffschlauch mit einer Längsöffnung zur Organisation und zum Schutz von Kabeln.
Begriff: HalogenfreiDefinition
Als halogenfrei gekennzeichnete Kabelmantelmaterialien enthalten keine gefährlichen und giftigen Chemikalien (Chlor, Fluor, Brom, Jod, Astat) (Halogene) in der Kabelisolierung oder im Mantelmaterial und setzen im Brandfall keine damit verbundenen giftigen Chemikalien frei.
Begriff: Home-Run-KabelDefinition
Ein Kabelabschnitt, der in der Regel von der ursprünglichen Stromquelle kommt, kann mehrere Signale von mehreren Orten zu einem Ort übertragen.
Begriff: HydrolyseDefinition
Jede chemische Reaktion, bei der Wasser chemische Bindungen aufbricht, der Abbau von Polymeren durch Einwirkung von Feuchtigkeit und Hitze, der Aufbruch von Molekülketten in einem Polymer durch längere Einwirkung von Wasser. Hydrolysebeständigkeit ist die Fähigkeit, längerer Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze und/oder Wasser standzuhalten.
Begriff: ID (Innendurchmesser)Definition
Messung des Innendurchmessers oder Innenumfangs eines Rohrs oder kreisförmigen Querschnitts.
Begriff: IDC-Anschluss (Schneidklemmverbindung)Definition
Eine Art von Steckverbinderkonstruktion für den Massenanschluss mehrerer Drähte, die hauptsächlich bei Flach- oder Bandkabeln verwendet wird. Eine Anschlusslamelle durchdringt alle Leiter gleichzeitig durch die Ummantelung, bis ein Metall-Metall-Kontakt hergestellt ist. So kann eine große Anzahl von Drähten gleichzeitig angeschlossen werden, ohne dass ein Abisolieren erforderlich ist.
Begriff: Integrierter fester AnschlagDefinition
Eine mechanische Vorrichtung im Inneren des Verbinders, die eine übermäßige Kompression des O-Rings und ein zu festes Anziehen der Mutter verhindert. Sie befindet sich unter dem O-Ring im Verbindungskopf und ist für ein bestimmtes Drehmoment ausgelegt.
Begriff: KabelDefinition
Ein Leiter aus massiven oder verseilten Adern in ein- oder mehrleitriger Anordnung, der sich in der Regel sowohl auf den Mantel als auch auf den Leiter bezieht.
Begriff: KabelisolierungDefinition
Die Kunststoffummantelung, die direkt um einen Metallleiterdraht gewickelt ist und die elektrische Leitung zwischen verschiedenen Drähten verhindert.
Begriff: KabeltrasseDefinition
Ein mechanisches Trägersystem, das dazu dient, Kabel zwischen Geräten über größere Entfernungen innerhalb
von Gebäuden und zwischen Maschinen zu führen.
Begriff: Kabelverschraubung, Kabelgriff, ZugentlastungDefinition
Verbindungselement, das am Anschlusspunkt verwendet wird, um ein Kabel an anderen Elementen zu befestigen und vor Verdrehen, Verbiegen und dem Eindringen von Staub, Luft und Flüssigkeiten zu schützen.
Begriff: Kontakt(Pin)Träger, Stecker, Kopf, SteckverbinderDefinition
Ein Kunststoffgehäuse, das die Stifte in einem Stecker an ihrem Platz hält.
Begriff: KriechstreckeDefinition
Der kürzeste Abstand zwischen zwei Leitern auf der Oberfläche, auf der sie befestigt sind. Es handelt sich um den zusätzlichen Abstand (geometrisches Design), der eine erhöhte Toleranz gegenüber Verunreinigungen, Schmutz, Staub usw. ermöglicht. Bei Pepperl+Fuchs Steckverbindern ist er doppelt so groß wie der Industriestandard.
Begriff: LABS-freiDefinition
Die deutsche Version von PWIS-frei (Lackbenetzungsbeeinträchtigungsstoff-frei).
Begriff: Leiter/DrahtDefinition
Der verdrillte (verseilte) oder massive Metalldraht, der den Strom durch das Kabel leitet.
Begriff: LitzenkupferdrahtDefinition
Bündel kleiner Kupferdrähte, aus denen der Leiter in einem Kabel besteht. Bei bestimmten Typen werden sie aus noch kleineren Drähten zusammengesetzt, um die Flexibilität des Kabels im Gegensatz zu einer massiven Drahtkonstruktion zu erhalten.
Begriff: MagnetDefinition
Ein elektrischer Aktuator, der aus einer Drahtspule besteht und bei Erregung ein Magnetfeld erzeugt, das zur Betätigung eines Ventilmechanismus dient.
Begriff: MagnetspuleDefinition
Eine Metallspule oder ein Spulenrahmen, der zur Erzeugung eines Magnetfelds verwendet wird, das eine Bewegung in einem Dynamo, Elektromotor oder Ventil induziert.
Begriff: MagnetventilDefinition
Ein elektromechanisches Gerät, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert.
Begriff: Mantel, UmmantelungDefinition
Das Kunststoffmaterial, das die Leiterdrähte in einem Kabel umhüllt und isoliert.
Begriff: Massiver StiftDefinition
Eine Art elektrischer Steckerstift, der aus einem einzigen Stück Metall gefertigt ist, in der Regel maschinell bearbeitet und daher stabiler als gestanzte oder geformte Versionen aus Blech.
Begriff: Mechanische ArretierungDefinition
Eine Halterung am Ende des Kontaktträgers, die dazu dient, den Stecker in Position zu halten und Vibrationen zu verhindern. Wird manchmal auch als Flansch bezeichnet.
Begriff: M8, M12, M16 usw.Definition
Metrische Gewinde, die weltweit am häufigsten verwendeten Gewinde gemäß ISO (International Organization of Standards), haben einen Flankenwinkel von 60° und sowohl Innen- als auch Außengewinde sind parallel.
Begriff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)Definition
Ein Material, das häufig für Dichtungen und Tüllen sowie andere Komponenten verwendet wird. Es verfügt über eine gute Elastizität und elastische Verformbarkeit sowie eine gute Beständigkeit gegen Öle und Säuren.
Begriff: NPT (National Pipe Taper)Definition
Konische Gewinde, die in den USA verwendet werden,haben eine übliche Konizität von 1/16 Zoll pro Zoll Länge und einen Flankenwinkel von 60° und bilden beim Anziehen eine Dichtung. Sie werden im Format (½" 14) verwendet, wobei die erste Zahl die Nennrohrgröße (mittlerer Durchmesser zwischen Innen- und Außendurchmesser) und die zweite Zahl die TPI oder Gewindegänge pro Zoll angibt. Außen- und Innengewinde sind konisch, Gewinde sorgen für eine mechanische Verbindung und Abdichtung.
Begriff: OD (Außendurchmesser)Definition
Maß für den Außen- oder Außendurchmesser eines Rohrs oder eines kreisförmigen Querschnitts.
Begriff: PE (Schutzerde)Definition
Der Erdungsleiterstift und/oder Erdungsleiterdraht, der zum Schutz gegen elektrischen Schlag und Brände aufgrund von Leckage verwendet wird, unterscheidet sich von FG oder Rahmenerdung (Chassiserdung), die zum Schutz vor elektrischen Störungen verwendet wird.
Begriff: PG 8, 9, 10, 11 usw. (Panzergewinde)Definition
Auch Panzerrohrgewinde, ein Gewindetyp aus Deutschland mit einer geringeren Gewindetiefe als NPT oder metrische Gewinde, jedoch mit einem größeren Flankenwinkel (80°), wobei sowohl Innen- als auch Außengewinde parallel sind.
Begriff: Pin, Kontakt, AnschlussDefinition
Metallstifte oder -kammern, die ineinandergesteckt werden und Geräte elektronisch verbinden.
Begriff: PWIS (Substanz, die die Benetzbarkeit von Farbe beeinträchtigt)Definition
Materialien wie Öl, Fett, Silikon oder Fluor, die eine gleichmäßige Verteilung (Benetzung) der Farbe auf einem Material verhindern. „PWIS-frei“ bedeutet, dass das Material lackiert werden kann oder lackverträglich ist. PWIS kann zu Beschichtungsfehlern führen und die Anwendung von Klebstoffschichten beeinträchtigen.
Begriff: QuetschklemmeDefinition
Einzigartige Anschlussmethode, bei der die Ummantelung abgezogen und die Steckverbinderbaugruppe (Pin) physisch am Leiterdraht befestigt (gecrimpt) wird.
Begriff: Rändelmutter, ÜberwurfmutterDefinition
Ein Metallbefestigungselement, in der Regel mit Gewinde, das zur Befestigung von Steckverbindern verwendet wird.
Begriff: RAL-CodeDefinition
Ein RAL-Farbcode ist die RAL-Farbreferenznummer. Der Code bezieht sich nur auf den Farbstandard, nicht auf die Art der Farbe oder eines anderen Materials. Jede standardisierte RAL-Farbe wird mit einer Nummer oder einem Code versehen. Diese Nummer oder dieser Code werden verwendet, um die Standardfarben für Farben, Lacke, Pulverbeschichtungen und Kunststoffe usw. zu definieren.
Begriff: RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Chemikalien)Definition
Beschränkt bestimmte Chemikalien und Schwermetalle in elektronischen Produkten, die in die EU importiert oder dort hergestellt werden.
Begriff: SchraubklemmeDefinition
Eine gängige Art der elektrischen Verbindung, bei der ein Kabel mit einer Stellschraube befestigt wird.
Begriff: S/FTP (abgeschirmte/folienverdrillte Paare)Definition
EMI- und Crosstalk-Schutz in einem Twisted-Pair-Kabel mit verdrillten Leiterpaaren, wobei jedes Paar über eine Folienabschirmung und die gesamte Gruppe über eine Gesamtabschirmung verfügt, bietet den besten Schutz.
Begriff: STP-Kabel (geschirmte verdrillte Paare)Defintion
Eine gängige Methode zur Reduzierung von EMI (elektromagnetischen Störungen), bei der die Leiter in einem Kabel miteinander verdrillt und mit einer Metallfolie oder einem Metallgeflecht ummantelt werden.
Begriff: Symmetrisch verdrillte AdernDefinition
Wird in Twisted-Pair-Kabeln verwendet, bei denen die Verdrillungen im Draht gleichmäßig verteilt sind.
Begriff: Twisted-Pair-KabelDefinition
Ein verdrilltes Paar besteht aus zwei isolierten Kupferdrähten, die in der Regel etwa 1 mm dick sind. Die Drähte sind spiralförmig miteinander verdrillt. Die verdrillte Form dient dazu, elektrische Störungen ähnlicher Paare in der Nähe zu reduzieren. Zwei parallele Drähte bilden eine einfache Antenne, ein verdrilltes Paar hingegen nicht. Geschirmte Twisted-Pair-Kabel werden als STP-Kabel bezeichnet.
Begriff: T568B-Verkabelung Defintion
Eine standardisierte (ANSI/TIA-568) Pinbelegung oder Anschlussreihenfolge für 8-polige Twisted-Pair-Netzwerkkabelanschlüsse.
Begriff: ÜberformungDefinition
Ein Kunststoffguss, in der Regel spritzgegossen, der das Kabel am Kontaktträger befestigt.
Begriff: Unverlierbare DichtungDefinition
Typischerweise ein Schutz in Form eines O-Rings auf Elastomerbasis für zylindrische Gehäuse, der üblicherweise eingebettet, versenkt oder auf andere Weise in das Teil integriert ist. Sein Querschnitt bleibt unter hohem Druck unverändert (minimale Verformung) und bietet lang anhaltende Beständigkeit gegen Fremdstoffe.
Begriff: UTPDefinition
Ungeschirmte verdrillte Paare.
Begriff: Vorkonfektioniertes KabelDefinition
Ein Kabelsatz, bei dem sowohl die Verkabelung als auch die Steckverbinder bereits zusammengebaut sind, im Gegensatz zu separaten Rohkabeln und Steckverbindern, die vom Benutzer selbst angeschlossen werden müssen.
Begriff: Zenerdiode (Z-Diode)Definition
Wird in Pepperl+Fuchs-Ventilsteckern verwendet, fungiert als Spannungsregler, hält eine konstante Spannung in einem Stromkreis auch bei schwankender Last oder Versorgungsspannung aufrecht und schützt den Stromkreis (Transistor) vor Spannungsspitzen, wenn ein Magnetventil abgeschaltet wird.
Begriff: Zugentlastung, KabelmuffeDefinition
Eine Dichtungs- und Anschlusskomponente, die verwendet wird, um die Verbindung eines Rohkabels mit einem Steckerkopf, einem Stiftträger, einer Durchführungsdichtung oder einer anderen Verbindungshardware sicherzustellen. Sie bietet zusätzliche Unterstützung zwischen dem Steckerkopf und dem Kabel, um den Biegeradius und damit die Biegebelastung vom Steckerkopf weg zu verlagern.
- Englisch
- Deutsch
- Japanisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Connectivity | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - High-Speed-Codelesung in der Bekleidungslogistik | Dateityp PDF | Dateigröße 778 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Clevere Verbindungstechnik im Schaltschrank | Dateityp PDF | Dateigröße 898 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Verbindungstechnik für Robotik-Anwendungen | Dateityp PDF | Dateigröße 831 KB | Sprache Deutsch
| Download |