Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensor de protección para puertas ShieldScan
¡Máxima seguridad! Sensor de protección para puertas ShieldScan

Escáner de estado sólido con tecnología ToF resistente para una protección perfecta en cada borde de cierre.

Sensor de protección para puertas ShieldScan

Imagen promocional de la campaña del sensor de protección para puertas ShieldScan

«Solo un poco de protección»… ¡Ni hablar!

Un casco de bicicleta que «no es elegante y no lo protege», un airbag que «creo que preferiría no tener que usar» y un salvavidas que «bueno, al menos es redondo»: ¡ejemplos perfectos de que nada debería ser “solo un poco seguro”! Lo mismo se aplica a la protección automática de puertas. El sensor de protección de puertas ShieldScan garantiza una seguridad total para sus puertas batientes, de conformidad con la norma EN 16005. Obtenga más información sobre la nueva generación de sensores que combina tecnología innovadora, fácil puesta en marcha y un diseño minimalista sin concesiones.

Máxima confiabilidad en cualquier entorno

Beneficios

icono de escudo

Protección confiable en todo momento

Con un solo módulo por lado y haces individuales especialmente alineados, el sensor de protección de puertas supervisa toda la hoja de la puerta, así como los bordes de cierre principal y secundario. Funciona de manera precisa y confiable gracias a la avanzada tecnología de tiempo de vuelo, incluso en presencia de pisos pulidos, luz extraña y reflejos.

icono circular

Funcionamiento silencioso y mayor vida útil

El sensor de protección para puertas ShieldScan de Pepperl+Fuchs se basa en la tecnología de sensor estático de tiempo de vuelo, lo que evita la fricción, el desgaste y los daños en los cojinetes. Esto aumenta la vida útil y reduce el ruido de funcionamiento generado por las piezas móviles.

Diseño de carcasa compacta y de perfil bajo Icon

Diseño de carcasa compacto y de perfil bajo

El ShieldScan, con clasificación IP65, cuenta con un diseño de carcasa sencillo, delgado y compacto. Su cubierta, que cuenta con un sello integrado, se puede retirar fácilmente y desvía de manera confiable las gotas de lluvia. Los usuarios pueden elegir entre diferentes opciones de color, lo que hace que el módulo sea prácticamente invisible en cualquier marco de puerta.

icono: Fácil montaje y instalación

Fácil montaje e instalación

Gracias a la tecnología «plug-and-play», el ShieldScan, que viene preensamblado, se puede instalar en solo unos pocos pasos. Los usuarios pueden poner en funcionamiento el dispositivo de manera rápida e intuitiva mediante un sencillo control gestual para el ajuste del campo y el ajuste dinámico del campo de protección.

Aplicación del sensor de protección para puertas ShieldScan

Tecnología innovadora, sin concesiones

El nuevo ShieldScan para protección de puertas utiliza tecnología de tiempo de vuelo. Esta tecnología calcula la distancia basándose en el tiempo de recorrido de un haz de luz y permite realizar mediciones seguras y con precisión milimétrica, con alta precisión de repetibilidad y tiempos de respuesta cortos. Gracias a una geometría de haz optimizada, el sensor se adapta a los diferentes requisitos de las tres zonas de la puerta. De este modo, el ShieldScan supervisa el borde de cierre principal, la hoja de la puerta y el borde de cierre secundario mediante sus haces individuales especialmente alineados. Detecta de manera confiable si una persona u objeto interrumpe los haces de protección. Dependiendo de la altura y el ancho de la puerta que se desea proteger, la trayectoria del haz se adapta a las condiciones de la puerta.

El sensor de protección para puertas ShieldScan protege el borde de cierre principal

Protección del borde de cierre principal

Esta área de detección protege la zona del borde de cierre principal. Debido a que la trayectoria del haz queda expuesta, el sensor siempre detecta más allá del pasamanos y no se activa con la manija de la puerta.

El sistema de protección para puertas ShieldScan ofrece protección contra pellizcos en el borde de la bisagra

Protección contra pellizcos en el borde de la bisagra

Esta zona del haz rodea el borde de cierre secundario. Gracias al campo de haz curvo en el borde de la bisagra, el ShieldScan detecta el aprisionamiento lateral. Esto garantiza una protección optimizada entre el marco de la puerta y la bisagra. De esta manera, los usuarios obtienen la mejor protección contra el aprisionamiento disponible en el mercado.

Protección de la hoja de la puerta con ShieldScan

Protección de la hoja de la puerta

Esta trayectoria del haz asegura la hoja de la puerta automática. La puerta deja de moverse si una persona o un objeto interrumpe el campo de protección.

Funcionalidades

«Pared virtual» para el ajuste dinámico del campo de protección

El sensor cuenta con un ajuste dinámico del campo de protección, que depende del ángulo; por lo tanto, no es necesario realizar un aprendizaje explícito de una pared situada detrás de la puerta abierta. Cuando se abre la puerta, los haces individuales del campo de protección se desactivan, uno tras otro, hasta alcanzar el ángulo máximo de apertura de la puerta. De esta manera, se ignoran los cambios que se produzcan detrás de la puerta abierta. Esto permite un funcionamiento fluido, incluso cuando cambian las condiciones del entorno, como por ejemplo la presencia de plantas.

Sensor «enchufe» con diseño de carcasa compacta

El ShieldScan, compuesto por una carcasa básica y una cubierta, puede instalarse en solo unos pocos pasos y con un máximo de tres tornillos en el borde de cierre secundario. Basta con un sensor por cada lado de la puerta para asegurar toda la hoja. Durante la puesta en servicio, el sistema de sensores memoriza primero la distancia al suelo. Mediante un control gestual intuitivo, se define primero la distancia al borde de cierre principal (ancho de la puerta) y, durante el recorrido posterior de la puerta, se define el ángulo máximo de apertura de la misma.

Fácil instalación y puesta en marcha

El sensor de protección para puertas ShieldScan se puede instalar y poner en funcionamiento de manera rápida y sencilla. Todos los componentes necesarios se incluyen en el contenido del envío. Este video instructivo le muestra en detalle cómo se lleva a cabo la instalación y la puesta en funcionamiento.

¡Contáctenos!

¿Tiene alguna pregunta sobre el sensor de protección para puertas ShieldScan? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Simplemente envíenos un mensaje o programe una consulta personalizada con uno de nuestros expertos.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!