Seleccione su país

Visite el sitio web global

Bloqueo y etiquetado digital para trabajos de mantenimiento con permiso en caliente con dispositivos móviles

Aumento de la productividad en la industria de procesos

planta química
trabajador móvil que utiliza un teléfono inteligente para gestionar órdenes de trabajo

La solicitud

El bloqueo y etiquetado digital es el proceso de desenergizar y proteger equipos, maquinaria o procesos para evitar que se reintroduzca energía peligrosa durante los trabajos de mantenimiento o reparación realizados desde un dispositivo móvil. Esto incluye cerrar circuitos y válvulas, neutralizar temperaturas extremas, asegurar piezas móviles y mucho más.

Aunque los términos «bloqueo» y «etiquetado» se utilizan a menudo de forma intercambiable, su significado no es el mismo. Un bloqueo se produce cuando una fuente de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica o de otro tipo) se aísla físicamente del sistema que la utiliza (una máquina, un equipo o un proceso). El etiquetado es el proceso de colocar una etiqueta que contiene información sobre lo que está sucediendo en la máquina o el sistema y por qué es importante. En el caso del bloqueo y etiquetado digital, estos procedimientos se realizan de forma digital desde dispositivos móviles, en cualquier momento y en cualquier lugar.

El objetivo

Una empresa brasileña de petróleo y gas natural buscaba un concepto para crear un entorno digital que eliminara los procesos en papel de los procedimientos de bloqueo y etiquetado. En el pasado, se utilizaban toneladas de papel para registrar los procedimientos de seguridad. También era difícil obtener las firmas de aprobación y, al final, alguien tenía que introducir toda la información en la computadora, lo que a veces daba lugar a entradas incorrectas que tardaban varios días en completarse. La recopilación de datos es fundamental cuando se trata de conectar a los trabajadores de primera línea. Las soluciones móviles ayudan a las empresas a capturar datos directamente de los trabajadores de primera línea y a resolver problemas operativos y de seguridad con mayor rapidez. La información sobre los datos y las capacidades de comunicación respaldan las conversaciones adecuadas en el momento oportuno para obtener ahorros tanto de tiempo como de costos.

La solución

Las soluciones digitales de bloqueo y etiquetado de Pepperl+Fuchs permiten a los usuarios cargar fácilmente todos los documentos de procedimientos existentes, gestionar registros de activos, vincular procedimientos a cualquier dispositivo o máquina, ejecutar y visualizar procedimientos de bloqueo y etiquetado, compartir imágenes a través de la cámara integrada en el dispositivo, mantener y actualizar listas y jerarquías de equipos, y mejorar las actividades de mantenimiento y planificación utilizando dispositivos móviles como el teléfono inteligente ecom Smart-Ex® 03 y el escáner de código de barras/lector RFID portátil Ident-Ex® 01 con Bluetooth® de seguridad intrínseca, así como los transpondedores RFID de Pepperl+Fuchs. Los dispositivos cuentan con tecnología NFC para leer etiquetas y Wi-Fi para permitir aplicaciones inalámbricas. Ahora es posible ver imágenes de cámaras de 360° y ver puntos de bloqueo y etiquetado en realidad aumentada o en televisores de pantalla plana, así como mostrar el estado (bloqueado, probado, etc.) en las salas de control.

Características técnicas

Todos los productos están certificados para la Zona 1/21, Div. 1.

Smart-Ex® 03:

  • Teléfono inteligente 5G de alto rendimiento con pantalla de 6 pulgadas.
  • Recomendado para Android Enterprise (AER)
  • Batería potente y reemplazable de 4400 mAh

Ident-Ex® 01:

  • Emparejable con cualquier dispositivo Bluetooth®.
  • Ideal para escaneos rigurosos y recopilación intensiva de datos.
  • Alta flexibilidad gracias a los módulos de cabezal intercambiables

Transpondedor RFID IQC21-30-EX:

  • Aprobación ATEX para Zona 1/21
  • Cumple con la norma ISO 15693.
  • 896 bits de memoria disponible

Las ventajas

Con el bloqueo y etiquetado digital, la productividad en la industria de procesos aumenta significativamente. Las soluciones para trabajadores móviles conectados permiten un flujo de trabajo guiado con comunicación bidireccional que dirige a los trabajadores a través de los pasos correctos, eliminando el trabajo repetido en la administración y en el campo. Ya no es necesario perder tiempo transfiriendo datos de hojas de cálculo en el campo a la computadora. Con las soluciones digitalizadas, toda la base de datos se puede exportar a la PC en formato .xls. Todas las inspecciones e informes se pueden exportar en formato PDF, lo que elimina la necesidad de impresiones. Esto garantiza una gestión eficaz del progreso de la inspección. Los dispositivos móviles están certificados a nivel mundial y hay un equipo de soporte local disponible para atender las consultas de los clientes de forma rápida y directa.

De un vistazo

  • Reduce los costos al disminuir el tiempo perdido por los empleados.
  • Mejora la productividad al reducir el tiempo de inactividad de los equipos.
  • Reduce el trabajo adicional en las actividades administrativas y de campo.
  • Mejora las actividades de mantenimiento y la planificación.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!