Seleccione su país

Visite el sitio web global

Modernización de sopladores industriales mediante sensores de vibración avanzados

Sensor de vibración VIM3 en una aplicación de soplador industrial

Los sensores VIM3 IO-Link permiten el mantenimiento predictivo de componentes críticos

La solicitud

La aplicación consiste en un soplador industrial al que se le han instalado sensores de vibración para permitir la vigilancia de estado de la máquina. El sistema supervisa continuamente las vibraciones de los componentes del soplador, lo que ayuda a detectar los primeros indicios de desgaste o desequilibrio. El equipo opera en interiores, en un entorno con presencia de polvo. Esta configuración resulta especialmente relevante en los sectores de ingeniería de maquinaria y plantas, así como en la industria de equipos de proceso.

El objetivo

El objetivo de esta aplicación es supervisar el estado del motor, los cojinetes y las aspas del ventilador, lo que permite la detección temprana de desgaste, desequilibrios o posibles fallas. Para lograrlo, el dispositivo de supervisión debe contar con soporte para la comunicación IO-Link, a fin de garantizar una transferencia de datos en tiempo real fiable al sistema de control. Además, debe contar con un grado de protección IP67 para asegurar mediciones precisas en el entorno interior, el cual está expuesto a partículas de polvo en suspensión generadas por las operaciones.

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

La solución

Los sensores VIM3 IO-Link de Pepperl+Fuchs ofrecen la solución ideal para esta aplicación gracias a su diseño compacto, la comunicación IO-Link y la facilidad de instalación y monitoreo. El cliente instaló seis sensores VIM3 junto con un maestro IO-Link en su soplador existente, siguiendo la disposición recomendada por Pepperl+Fuchs: un sensor a cada lado del motor y uno en cada uno de los cuatro cojinetes. El punto de montaje único de los sensores simplificó la instalación al tiempo que garantizó una medición precisa de la vibración de los componentes críticos.

Características técnicas

  • Salida de conmutación y salida de corriente configurables
  • Salida de un valor de temperatura adicional
  • Carcasa resistente de acero inoxidable
  • Velocidad de vibración: 0 ... 128 mm/s
  • Aceleración de vibración: 0 ... 10 g rms
  • Temperatura de funcionamiento: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Primer plano del sensor de vibración VIM3 instalado en el soplador industrial

Las ventajas

Ahora, el cliente puede supervisar las partes críticas del soplador y realizar el mantenimiento basándose en el estado real del equipo, en lugar de seguir un calendario fijo. Esto se conoce como «mantenimiento predictivo», en contraposición al «mantenimiento preventivo». La solución de Pepperl+Fuchs ha demostrado ser superior a otros productos gracias a su sólida red de ventas y soporte al cliente, a una relación de confianza con el cliente y al uso de IO-Link versión 1.1 con velocidad de transferencia COM 2, lo que permite la captura de datos de vibración a alta frecuencia para una vigilancia de estado eficiente y confiable.

De un vistazo

  • Sensores con clasificación IP67 y maestro IO-Link para una configuración sencilla y una transferencia de datos en tiempo real fiable
  • Supervise continuamente el motor, los cojinetes y las aspas del ventilador
  • Interfaz IO-Link para datos de proceso, parametrización y diagnóstico

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!