Control preciso del borde de la banda para procesos textiles estables

El sensor de área retroreflectante R305 con medición de altura integrada sustituye a los sistemas complejos
La solicitud
En la maquinaria textil, el material se transporta en forma de banda continua a través de varias poleas guía y por diversas estaciones de procesamiento. Incluso las desviaciones laterales más leves del borde de la banda pueden provocar imprecisiones en las etapas posteriores del proceso. Por lo tanto, para garantizar un control estable y confiable del proceso, es necesario supervisar la posición del borde de la banda en tiempo real.
El objetivo
El objetivo es detectar desviaciones posicionales de la banda textil en una etapa temprana e iniciar automáticamente medidas correctivas antes de que se produzcan desalineaciones, rechazos o paros de la máquina. Al mismo tiempo, la solución debe ser económica y no requerir sistemas complejos. Un funcionamiento confiable, incluso en presencia de fibras en suspensión y contaminación, es esencial para su uso a largo plazo en entornos de producción.

La solución
El sensor de área retroreflectante R305 detecta la posición del borde de la banda dentro de su banda de luz de 60 mm de ancho sin contacto físico y en tiempo real. La posición exacta del borde se determina mediante la medición integrada de la altura del objeto y se transmite continuamente al controlador a través de IO-Link. Si la desviación se aproxima a un valor límite definido, se puede activar automáticamente una corrección de la trayectoria. La compensación automática de la señal contrarresta la contaminación causada por las fibras en suspensión, lo que garantiza resultados de medición confiables a largo plazo sin requerir un mantenimiento o reajuste que requiera mucho tiempo.
Características técnicas
- Banda luminosa de 60 mm de ancho con cinco haces de luz que se pueden encender individualmente
- Medición integrada de la altura de objetos con una resolución de 2 mm
- Rango de medición: 0–2 m (modo de alta resolución)/ 0–4 m (modo estándar)
- Interfaz IO-Link para la transmisión de datos de medición y de estado
- Compensación automática de la señal en caso de contaminación
- Función de autoaprendizaje para una puesta en marcha rápida y sencilla
Las ventajas
El monitoreo continuo de la posición del borde de la banda aumenta considerablemente la estabilidad del proceso. Las desviaciones se detectan en una etapa temprana y se corrigen antes de que den lugar a defectos de calidad o a productos rechazados. Al mismo tiempo, la solución reduce considerablemente los costos de integración, ya que no se requieren sistemas complejos de procesamiento de imágenes ni iluminación especializada.
En comparación con sistemas más complejos, el R305 ofrece una alternativa rentable que requiere menos trabajo de ingeniería, al tiempo que proporciona un diseño industrial robusto y una parametrización sencilla. La combinación de una amplia banda de luz, la medición de altura integrada y la transmisión de datos IO-Link permite una supervisión precisa y eficiente del proceso.
De un vistazo
- Detección precisa en tiempo real de la posición del borde de la banda
- Control estable del proceso a altas velocidades de la banda
- Una alternativa rentable a los sistemas más complejos
- Insensible a las fibras en suspensión y a la contaminación
- Integración perfecta a través de IO-Link
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!