Operación y monitoreo eficientes de los procesos de producción biofarmacéutica

La producción biofarmacéutica es un proceso sumamente complejo que requiere procedimientos precisos y estrictamente controlados para fabricar medicamentos seguros y eficaces. Desde el cultivo celular en el laboratorio hasta la fermentación en biorreactores y la formulación del producto final, se requieren una serie de etapas de producción meticulosamente documentadas y supervisadas. Los sistemas de HMI (interfaz hombre-máquina), como los de Pepperl+Fuchs, desempeñan un papel crucial en este sentido, ya que permiten supervisar y controlar dichos procesos. Por lo tanto, estos sistemas proporcionan un soporte significativo para el aseguramiento de la calidad y para aumentar la eficiencia de los procesos.
Durante cada fase de producción, los sistemas de HMI de Pepperl+Fuchs permiten un monitoreo y control efectivos de los procesos. Estos sistemas brindan acceso a los sistemas de control de procesos, a los sistemas de ejecución de manufactura (MES) y a los sistemas ERP, todos ellos esenciales para la documentación, el monitoreo y el control. Estas interfaces HMI desempeñan un papel fundamental, especialmente en las salas limpias, donde es imprescindible mantener la máxima limpieza. Están fabricadas con materiales fáciles de limpiar, resistentes a los productos químicos y que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP), lo cual satisface los estrictos requisitos de la producción biofarmacéutica.
El cultivo celular es uno de los procesos críticos, que implica la producción y la duplicación de los ingredientes activos necesarios para fabricar un medicamento específico. Las células obtenidas de este proceso de fermentación se separan del líquido de cultivo y se desintegran antes de ser purificadas. Esto se logra mediante procedimientos mecánicos o químicos, tales como la centrifugación y la filtración. Durante estas etapas, puede generarse polvo y es posible que se utilicen sustancias inflamables, como los alcoholes, lo que implica que, en tales atmósferas explosivas, se requiere equipo certificado que no constituya una fuente de ignición. El uso de este equipo especial es indispensable para la seguridad de la planta.
Desde la perspectiva de las interfaces hombre-máquina (HMI), los sistemas de HMI VisuNet FLX y VisuNet GXP de Pepperl+Fuchs están certificados para su uso en las zonas ATEX/IECEx 2/22 y 1/21, así como cuentan con la aprobación de UL para Clase I/Div. 2 y Clase II/Div. 2, lo que les permite ofrecer una solución segura y certificada cuando se requiere protección contra explosiones. Además, al interactuar con los sistemas de control de procesos y MES, cualquier instrumentación que opere en un área con clasificación Ex también necesitaría protección contra explosiones mediante la línea de barreras de seguridad intrínseca sistema-K o sistema-H de Pepperl+Fuchs, certificadas para proteger los instrumentos de campo que operan en un área de Zona 0 o División 1.
Pepperl+Fuchs también puede ofrecer soluciones ideales para todas las áreas de la producción farmacéutica, desde las salas de control hasta las áreas peligrosas. En los casos en que una solución estándar no sea suficiente, los expertos de los Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) de Pepperl+Fuchs desarrollan soluciones a la medida que se adaptan específicamente a las necesidades de los operadores de planta. Para aplicaciones difíciles de resolver que requieran una interfaz hombre-máquina (HMI) en áreas de División 1, se puede integrar en la caja de la HMI un sistema de purga y presurización Tipo X, como el de la serie 6000 de Pepperl+Fuchs. La gama incluye una variedad de opciones de montaje, que van desde un sistema de doble monitor hasta abrazaderas de montaje móviles y soluciones con carritos móviles, así como dispositivos periféricos tales como lectores portátiles y teclados.
Puntos destacados
- Estaciones de trabajo HMI diseñadas específicamente para cumplir con las normas GMP, lo que facilita su limpieza y su uso en procesos de principios activos (API). Disponibilidad confiable para un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- La primera gama integral de thin clients del mercado: desde la sala de control hasta las aplicaciones en la Zona 1/21, Div. 1
- Software de thin client innovador: preinstalado en todos los monitores remotos y dispositivos de thin client VisuNet
- Ofrecemos soluciones personalizadas para la integración de sistemas de purga, seguridad intrínseca y fuentes de alimentación industriales, junto con nuestros componentes de interfaz hombre-máquina (HMI) a través de nuestros SEC.