14/10/2026Actualización integral de las carteras PXV y PCV: el posicionamiento absoluto alcanza un nuevo nivel


Una nueva generación de cabezales de lectura PXV y PCV: con PROFINET y EtherCAT
Los nuevos cabezales de lectura PXV y PCV del diseñoF200, con interfaces PROFINET y EtherCAT, son los primeros modelos de una nueva generación que es funcionalmente compatible con la gama existente de sistemas de posicionamiento lineal basado en cámaras. Las nuevas variantes ofrecen una serie de mejoras: por ejemplo, proporcionan una mayor frecuencia de evaluación de 100 Hz en lugar de los 40 Hz anteriores. Además, la velocidad de paso se ha incrementado de 8 m/s a hasta 12,5 m/s. Como resultado, los dispositivos permiten un mejor posicionamiento en tiempo real, incluso en aplicaciones que involucran secuencias de movimiento de alta velocidad.
Además, los nuevos cabezales de lectura cuentan con un campo de visión significativamente mayor. Esto proporciona resultados de lectura consistentes y un alto grado de flexibilidad en la instalación, ya que permite cubrir distancias más grandes entre los códigos. En el caso de los dispositivos PCV, también se ha ampliado el rango de tolerancia para la distancia Z con el fin de compensar las variaciones del sistema —por ejemplo, en trayectorias curvas— y permitir un montaje más flexible.
Al utilizar los nuevos sistemas de posicionamiento, los usuarios también se benefician de capacidades de diagnóstico mejoradas. Por ejemplo, la distancia en el eje Z entre el cabezal de lectura y la cinta de códigos, así como el ángulo de rotación del cabezal de lectura, se monitorean continuamente para ayudar a identificar errores de montaje. Además, los dispositivos proporcionan valores de calidad para evaluar la imagen capturada por el cabezal de lectura, incluida la cinta de códigos. A través de la interfaz de servicio TCP/IP, los sensores pueden conectarse al software Vision Configurator de Pepperl+Fuchs para mostrar datos de diagnóstico, capturar imágenes o realizar actualizaciones remotas.
Pepperl+Fuchs está realizando una transición gradual de toda su gama de productos PXV y PCV hacia la nueva generación de hardware y software, lo que garantiza que, en el futuro, otras variantes también puedan beneficiarse de las características mejoradas.
Ventajas de los sistemas de posicionamiento PXV y PCV
- Sistema de posicionamiento absoluto de alta confiabilidad que cuenta con una combinación única de una cámara 2-D y una cinta de códigos Data Matrix para el posicionamiento sin contacto a distancias de hasta 100 000 m
- Máxima disponibilidad del sistema: resistencia a la contaminación o al daño de la cinta de códigos gracias a múltiples redundancias de código
- Una solución rentable con un diseño de carcasa compacto abre nuevas posibilidades de aplicación
- Puesta en marcha rápida y sencilla a través de RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT o IO-Link
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!