Seleccione su país

Visite el sitio web global

Direccionamiento eficiente de vehículos de guiado automático: nuevos sistemas de posicionamiento PGV con interfaz EtherCAT® o TCP/IP

Un cabezal de lectura de PGV verde y gris

Los vehículos de guiado automático (AGV) se utilizan principalmente en la intralogística, pero también en muchos otros sectores industriales, para transportar bienes desde un punto a otro. Se requieren sistemas de posicionamiento confiables para garantizar que siempre lleguen a su destino de forma segura.

La versión F213 de PGV (visión guiada de posicionamiento, del inglés “Position Guided Vision”) con la interfaz TCP/IP integrada está especialmente diseñada para la guía basada en cámaras de los llamados bots y AGV pequeños. El diseño particularmente compacto es ideal para los requisitos de espacios de instalación confinados y se puede instalar de un modo que permite ahorrar espacio. Con una profundidad de diseño de solo 35 mm, el cabezal de lectura PGV*F213* se ajusta perfectamente a los vehículos delgados y representa una solución muy económica.

Un bot transparente donde puede ver el cabezal de lectura de PGV en el interior, leyendo etiquetas de matriz de datos

Como todos los cabezales de lectura de PGV, el PGV*F213* consta de un sistema de cámara con iluminación integrada. La variante compacta del cabezal de lectura utiliza luz roja y rastrea los códigos y las etiquetas de la matriz de datos en el piso. Los usuarios reciben los códigos como cinta autoadhesiva o, para entornos altamente exigentes, en barras de código de metal resistentes.

El cabezal de lectura gris de PGV conectado a una computadora de una sola placa

Conexión directa a una PC a través de la interfaz TCP/IP

La versión de ahorro de espacio de PGV ahora está disponible con una interfaz TCP/IP integrada. Mientras que anteriormente era necesario conectarse a un controlador para configurar el cabezal de lectura, los usuarios ahora pueden conectar el sistema de posicionamiento PGV*F213* directamente a una PC o incluso a una computadora de una sola placa. Esto hace que la puesta en funcionamiento sea rápida y fácil, al mismo tiempo que elimina la necesidad de un controlador adicional de costo elevado para el direccionamiento de los AGV. En aplicaciones en las que se utilizan muchos bots, esto representa una ventaja decisiva en términos de rentabilidad.

Varios bots transportan productos en un centro logístico, trasladados mediante el sistema de posicionamiento PGV

Posicionamiento en tiempo real para el tráfico rápido de AGV

En grandes almacenes, a menudo se utilizan numerosos AGV y bots al mismo tiempo. Para evitar colisiones, las rutas de los vehículos se deben coordinar y monitorear perfectamente y de manera confiable en tiempo real. Esta es la única manera de garantizar que los AGV se puedan trasladar en simultáneo y a máxima velocidad con solo unos centímetros de separación entre sí. El PGV*F213* utiliza un pulso de sincronización y una marca de tiempo en imágenes 2D para permitir una sincronización de alta precisión entre el control de los bots individuales y el sistema de control maestro de nivel superior.

Un cabezal de lectura de PGV verde

Particularmente rápido: PGV F200 ahora también con EtherCAT®

El PGV*F200* es la solución ideal para los usuarios que desean dirigir sus AGV no solo con códigos y etiquetas de matriz de datos, sino también en cintas de color o líneas de pintura. La solución integral de la cartera de PGV puede leer de manera flexible todos los objetivos de posicionamiento disponibles, de forma individual o en combinación. Para una máxima flexibilidad, esta variante de PGV está disponible con una amplia selección de interfaces integradas. Estas incluyen CANopen, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET y RS485. El PGV*F200* con interfaz EtherCAT® integrada es una nueva incorporación a la cartera. Los datos se transmiten de manera confiable y en tiempo real desde el cabezal de lectura de PGV al sistema de control. Además de los valores de posición, los datos también incluyen información sobre el estado actual de la cinta de código de matriz de datos. Por lo tanto, el PGV*F200* con EtherCAT representa la máxima confiabilidad del proceso.

Aspectos destacados del sistema de posicionamiento PGV*F213*

  • Sistema de posicionamiento con interfaz TCP/IP para la guía basada en cámaras de bots y AGV pequeños
  • Cabezal de lectura compacto con 35 mm de profundidad de diseño para espacios de instalación reducidos
  • Configuración rápida y sencilla mediante una PC (de una sola placa) sin un sistema de control de mayor nivel

Aspectos destacados del sistema de posicionamiento PGV*F200*

  • Solución integral para todos los objetivos de posicionamiento disponibles: códigos y etiquetas de matriz de datos, cinta de color y líneas de pintura
  • Amplia selección de interfaces integradas para una máxima flexibilidad
  • La interfaz EtherCAT permite la transmisión de datos en tiempo real y la máxima confiabilidad del proceso