7/3/2023El nuevo módulo de AS-Interface CB10 combina características comprobadas con la función de seguridad

Dos nuevas versiones permiten la integración de sensores de 3 cables y botones de parada de emergencia de acuerdo con SIL 3/PL e
Desde hace mucho tiempo, AS-Interface ha demostrado ser una tecnología de cableado rentable y fácil de usar para el sector industrial. Para aumentar la variedad de componentes disponibles y ampliar la gama de aplicaciones posibles, Pepperl+Fuchs ha desarrollado dos nuevos módulos serie CB10: uno para conectar sensores de 3 cables con su propia fuente de alimentación a una red AS-Interface, y otro módulo con certificación SIL 3/PL e para integrar botones de parada de emergencia en las cajas de control. Las nuevas versiones ofrecen a los usuarios aún más flexibilidad para las soluciones integradas de ASi y abren campos de aplicación completamente nuevos, como ingeniería mecánica y tecnología de transportadores.
Integración simple en redes AS-Interface
Con la expansión de la cartera de módulos CB10, ahora es posible integrar hasta cuatro elementos de control iluminados en cajas de botones. Estos se pueden integrar y controlar directamente en una red ASi. Al hacerlo, las cajas de control también se pueden conectar directamente a una red ASi a través de una conexión M12 con un distribuidor pasivo. Los módulos de la serie CB10 ofrecen una conexión directa a través de cables preensamblados. Los diferentes colores del núcleo y los extremos de cables engarzados facilitan la asignación de funciones y permiten una instalación rápida e infalible. El cableado también se optimizó para que solo se requieran dos núcleos para la conexión ASi: una línea PLUS común para +24 V y cuatro líneas de señal de entrada/salida cada una. Según la versión, entre ocho y doce cables son suficientes para la conexión. De esta manera, los botones de funcionamiento con terminales se pueden conectar directamente.

Solución resistente y que ahorra espacio
Como sucesor de la serie CB1, los módulos de la serie CB10 son significativamente más delgados y se pueden integrar con más facilidad en las cajas de control. Con un tamaño compacto de 35 mm x 39.5 mm y una altura inferior a 10 mm, los módulos se pueden instalar fácilmente en carcasas y cajas de control pequeñas o montarse detrás de paneles sin planificación adicional. Los componentes electrónicos sensibles se sobremoldearon completamente con tecnología termocontraíble, lo que hace que las carcasas moldeadas por inyección sean innecesarias. Este proceso permite la personalización, como orificios adicionales para perforación, y hace que los componentes electrónicos sean especialmente resistentes a influencias externas, como la vibración mecánica y los impactos.
Módulo para sensores de 3 cables con fuente de alimentación dedicada
Hasta ahora, solo los contactos mecánicos sin fuente de alimentación podían integrarse a una red ASi. El nuevo módulo tiene un cable adicional para conectar sensores de 3 cables con su propia fuente de alimentación a las redes ASi. De esta manera, incluso los sensores de conmutación digital simples se pueden conectar rápidamente a una red ASi.
Módulo de seguridad para botones de parada de emergencia
Se han diseñado dos nuevas versiones de CB10 especialmente para botones de parada de emergencia con los requisitos de seguridad correspondientes, certificados conforme a la seguridad funcional SIL 3 y al nivel de rendimiento PL e. Para garantizar la redundancia como criterio de seguridad, se monitorean con dos señales de entrada en lugar de una sola. Los módulos tienen una o dos salidas estándar, que también se pueden utilizar para implementar botones de parada de emergencia iluminados.
Aspectos destacados de los nuevos módulos CB10
- Cartera extendida para la integración de sensores de 3 cables con su propia fuente de alimentación y botones de parada de emergencia según SIL 3/PL e.
- Diseño que ahorra espacio gracias a la tecnología termocontraíble para su instalación en carcasas pequeñas, cajas de control y paneles operativos
- Cableado rápido y fácil con cables engarzados preensamblados y diferentes colores de cable
