Seleccione su país

Visite el sitio web global

Nuevo sensor LiDAR R2400: compacto y con visión panorámica

Sensor LiDAR R2400

Con el nuevo R2400, Pepperl+Fuchs amplía su gama de productos LiDAR con un sensor 2-D LiDAR compacto que se basa en las ventajas comprobadas del R2000, lo que permite cerrar la brecha entre los sistemas LiDAR de nivel básico y los de gama alta.

El R2400 combina una detección completa de 360° con un diseño excepcionalmente compacto, con una altura de tan solo 81 mm. Su robusta estructura metálica garantiza un desempeño confiable incluso bajo tensión mecánica. Gracias a la separación óptica entre el transmisor y el receptor, los resultados de las mediciones se mantienen estables incluso en condiciones ambientales adversas. El sensor 2-D LiDAR es la solución ideal para aplicaciones de AMR y AGV en las que el diseño compacto y la rentabilidad son fundamentales.

Medición confiable en espacios reducidos

El sensor LiDAR R2400 es ideal para vehículos autónomos de pequeño tamaño —AMR, AGV y robots de servicio—, así como para otras aplicaciones de automatización logística y manejo de materiales. Su equilibrio entre rendimiento, rango de medición y resolución angular lo convierte en la opción ideal para tareas de navegación, acoplamiento y manejo de cargas.

Con un tiempo de arranque inferior a 15 segundos y un diseño versátil que ofrece soporte para la instalación en posición invertida, el R2400 ofrece un funcionamiento confiable y flexible en una amplia gama de escenarios de automatización móvil.

Ejemplos de aplicación

Navegación precisa de robots móviles con el sensor LiDAR R2400

Navegación precisa de robots móviles

Detección confiable de carga en carretillas elevadoras AGV con el R2400

Detección confiable de la carga en carretillas elevadoras AGV

Resumen de los aspectos más destacados

  • Diseño resistente del dispositivo que garantiza datos de medición estables y una larga vida útil, incluso bajo tensión mecánica
  • Captura ambiental completa y integral gracias a un campo de visión de 360° para una amplia gama de aplicaciones
  • Fácil integración mecánica en espacios reducidos: dispositivo compacto con una altura de 81 mm y montaje flexible gracias a la visibilidad en todas las direcciones
  • Integración rápida del sistema mediante un protocolo de comunicación LiDAR unificado y un controlador ROS
  • Detección confiable de estructuras pequeñas gracias a una alta resolución angular, una precisión angular exacta y una geometría optimizada del haz de luz
  • Separación óptica entre el transmisor y el receptor para garantizar un desempeño constante en entornos difíciles, con un mantenimiento mínimo
  • Alineación rápida y reproducible del sensor gracias a orificios de alineación precisos

Más información

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!