8/7/2026Pepperl+Fuchs amplía la serie Tab-IND® con tablets industriales y terminales tipo quiosco

Soluciones flexibles, tanto móviles como fijas, para los sectores de la intralogística, la manufactura y la automotriz, así como para uso al aire libre
Pepperl+Fuchs está ampliando su portafolio de movilidad empresarial con la serie de tablets industriales Tab-IND® y terminales tipo quiosco para aplicaciones no Ex. Desarrolladas en colaboración con su Centro de Competencia finlandés, estas soluciones resistentes combinan una durabilidad de grado industrial con opciones flexibles de personalización para aplicaciones exigentes.
La serie Tab-IND está disponible tanto con el sistema operativo Android™ como con Windows®. Diseñadas de acuerdo con la norma MIL-STD-810H, estos tablets delgados y resistentes ofrecen la máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Gracias a sus numerosas opciones de personalización, las extensiones SmartBack y una amplia gama de accesorios, los dispositivos pueden adaptarse a los requisitos específicos de los clientes y a las infraestructuras de TI existentes. Además, Pepperl+Fuchs ofrece variantes de terminales tipo quiosco para aplicaciones tales como control de acceso, pantallas de información e interacciones en flujos de trabajo digitales.

La facilidad de uso y la seguridad como prioridad principal
Desde el tamaño hasta las características, los tablets de grado industrial pueden fabricarse para integrar los requisitos específicos de cada cliente y aplicación, de acuerdo con el principio de fabricación a pedido. Disponibles con pantallas de 8 y 10 pulgadas, los dispositivos Tab-IND están equipados con una cámara de 13 MP y una pantalla brillante de 700 y 800 cd/m², que también puede manejarse con un lápiz óptico o con guantes. Con un rango de temperatura de -20 a +50 °C, los tablets son igualmente adecuados para uso industrial y aplicaciones al aire libre en entornos hostiles.
Todos los dispositivos de la serie Tab-IND ofrecen soporte nativo para los estándares más recientes de comunicación móvil, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE, y destacan en todos los aspectos relacionados con la seguridad: además de un sensor de huella digital para una autenticación rápida, también se ha integrado en la pantalla frontal un lector NFC (near field communication) para la transferencia de datos sin contacto. En combinación con la pantalla de gran tamaño, el módulo NFC puede utilizarse para el acceso seguro y el control de identidad en áreas protegidas y componentes del sistema.
La función «Push-to-Talk» over cellular (PoC) y un botón programable individualmente completan la gama de funciones.
Los SmartBacks amplían la gama de funciones
Una ventaja clave de la serie Tab-IND es la tecnología SmartBack, que permite agregar extensiones específicas para cada aplicación directamente en la parte posterior del tablet. Dependiendo de la aplicación, los SmartBacks pueden incluir baterías adicionales para prolongar el tiempo de funcionamiento, soluciones especiales de montaje o extensiones funcionales personalizadas. También es posible crear soluciones SmartBack personalizadas, por ejemplo, para integrar interfaces de comunicación adicionales como Ethernet industrial o IO-Link. Esto permite adaptar los tablets con precisión a los requisitos industriales específicos.
Para aplicaciones logísticas, se ofrece un soporte para escáner que permite la lectura de códigos de barras, el seguimiento de envíos y los procesos de preparación de pedidos, con el fin de optimizar los flujos de trabajo de logística interna y de transporte.
Los accesorios adicionales amplían aún más las posibles aplicaciones, entre los que se incluyen montajes del vehículo, soluciones antirrobo, marcos resistentes para una mayor durabilidad, estaciones de carga con múltiples bahías de carga y soluciones de montaje de una sola bahía. Una base de E/S opcional permite conectar dispositivos externos y pantallas, lo que hace que el tablet pueda funcionar como una alternativa a una computadora de escritorio fija cuando sea necesario.

Nuevos terminales tipo quiosco para flujos de trabajo digitales
Además de las soluciones de tablets móviles, Pepperl+Fuchs ofrece terminales tipo quiosco diseñadas para flujos de trabajo digitales fijos. Disponibles con pantallas de 15 y 22 pulgadas, estas terminales son ideales para aplicaciones como el control de acceso, las pantallas de información y las soluciones interactivas de flujo de trabajo. Equipados con Android™ 15, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y un módulo NFC frontal integrado, los terminales tipo quiosco ofrecen una potente plataforma para entornos industriales y comerciales. La variante de 22 pulgadas cuenta con una cámara frontal de 13 megapíxeles, mientras que la versión de 15 pulgadas puede equiparse opcionalmente con una cámara frontal de 5 megapíxeles para proporcionar soporte a conceptos avanzados de interacción y procesos digitales.
Servicio garantizado y disponibilidad a largo plazo
Pepperl+Fuchs presta especial atención a los retos específicos de las empresas industriales. Además de la variedad de tamaños de pantalla, funciones y accesorios disponibles, se garantiza la disponibilidad de los dispositivos a largo plazo (al menos 5 años) y actualizaciones periódicas de software.
Brindar un servicio integral en el idioma nacional correspondiente es nuestra máxima prioridad. Especialmente para las empresas que utilizan tablets en entornos industriales, así como en áreas peligrosas, resulta una ventaja poder adquirir todos los dispositivos de un solo proveedor.
Características destacadas de los dispositivos Tab-IND
- Los dispositivos delgados de la serie Tab-IND, basados en Android y Windows, están disponibles con pantallas de 8 y 10 pulgadas
- Las terminales de quiosco Tab-IND están disponibles con pantallas de 15 y 22 pulgadas y son adecuadas para aplicaciones interactivas fijas
- Todos los dispositivos cuentan con soporte nativo para los estándares más recientes de comunicación móvil, tales como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE
- Una base de conexión IO permite a los usuarios trabajar en modo de escritorio
- Los clientes pueden elegir entre una amplia gama de accesorios y beneficiarse de la disponibilidad a largo plazo de los dispositivos (al menos 5 años) y de actualizaciones periódicas de software
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


