1/11/2022Uno para todos: nuevos amplificadores de conmutación para varios rangos de voltaje

Algunas aplicaciones requieren diferentes voltajes de alimentación. Lo que antes se debía resolver con varios amplificadores de conmutación, ahora se puede manejar con un solo dispositivo de la nueva familia de productos de amplificadores de conmutación de Pepperl+Fuchs.
Una solución para varios rangos de voltaje
En ingeniería mecánica o, por ejemplo, para instalaciones de cajas en campo, los usuarios a menudo enfrentan el problema de que la aplicación requiere el uso de varios amplificadores de conmutación con diferentes fuentes de alimentación. Para los operadores de plantas, esto significa que tienen que mantener varios componentes en varios lugares a la vez: en inventario, en catálogos, en planificación y, por supuesto, en la caja de herramientas de los técnicos de servicio. La nueva familia de productos de amplificadores de conmutación KFU8-SR-Ex* de Pepperl+Fuchs ofrece una solución eficiente y confiable. Los nuevos componentes cuentan con varias funciones a la vez: suministro de 19 a 30 VCC o 90 a 253 VCA, uso en aplicaciones intrínsecamente seguras y clasificación para aplicaciones de seguridad hasta SIL 2.
Alta tecnología para fuentes de alimentación de rango amplio
Hay numerosas características técnicas que hacen que los nuevos amplificadores de conmutación sean eficientes y potentes. Para esto, vale la pena echar un vistazo a cómo funciona la nueva familia de productos. Dentro de una aplicación, los nuevos amplificadores de conmutación transfieren señales binarias de los sensores NAMUR o contactos mecánicos desde el área peligrosa hasta el área segura. Un sensor de proximidad controla la carga en el sistema de control a través de un contacto de relé de cambio. La dirección de operación se puede invertir. Todos los módulos cuentan con monitoreo de fallas de línea: durante una condición de falla, los relés se desenergizan y la falla se indica a través de los LED de acuerdo con NAMUR NE44.
Aspectos destacados
- Suministro de rango amplio de 19 a 30 VCC o de 90 a 253 VCA
- Soluciones de un canal y de dos canales
- Dirección de operación reversible
- Monitoreo de fallas de línea
- Certificaciones internacionales: ATEX, IECEx y UL
- SIL 2 Ed. 2 según IEC/EN 61508

