Sistemas de purga y presurización (Ex pxb)

Los sistemas de purga y presurización Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb reducen la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos de uso general pueden funcionar dentro del gabinete protector.
Tenga en cuenta: se requieren ventilaciones para todas las cajas de purga y presurización Ex pxb.
Obtenga más información y configure su sistema

El sistema de purga y sistema de presurización Ex pxb de la serie 6500 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.
- Adecuado para aplicaciones de zona 1/21 hasta SIL 2 (según IEC 61508)
- Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
- Cumple con las normas ATEX, IECEx, CCC, UKCA y otras.
- Fácil de usar, fácil de programar
- Control automático de la potencia, la neumática y la supervisión de la temperatura/presión.
- Alimentación universal: CA o CC
- La interfaz de usuario con panel táctil LCD intrínsecamente seguro permite la configuración y supervisión durante el funcionamiento.
- Capacidades de monitoreo remoto a través de conexión RS-485/HART y Bluetooth®.
- Programas preestablecidos para una configuración sencilla
- Válvula de alivio de presión digital para diversos caudales y flujo/dilución continuos.
- Control y supervisión de la dilución para analizadores
- Diseño compacto con soportes para panel o montaje directo disponibles.
Configure su serie 6500

El sistema de purga y presurización (Ex pxb) de la serie 6000 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a zona no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.
- Adecuado para aplicaciones de Zona 1/21 o Clase I y II, División 1.
- Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
- Cumple con las normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC y otras.
- Configuración automática con menús guiados
- Automatic Rapid Exchange® para control de temperatura y compensación de fugas
- Función de derivación para facilitar el mantenimiento y la puesta en servicio.
- Válvula de alivio de presión digital con control de flujo y presión
- La interfaz de usuario gira para permitir el montaje horizontal o vertical.
- Pantalla LCD de programación de 2 líneas, intrínsecamente segura y retroiluminada.
- El apagado automático controla la alimentación eléctrica del armario.
durante una falla del sistema - Disponible en un kit de componentes para una integración fácil y limpia.
en aplicaciones OEM
Configure su serie 6000

El sistema de purga y presurización de la serie 6100 se diseñó para su uso con recintos grandes, motores, accionamientos y compresores en ubicaciones peligrosas de Zona 1. Este sistema es el más potente de la cartera de Pepperl+Fuchs y puede purgar recintos de más de 12,7 m³ (450 pies cúbicos). El sistema 6100 consta de una unidad de control, un ventilador de protección de gabinete, un sensor de presión y sensores de temperatura opcionales.
- Adecuado para aplicaciones en la Zona 1.
- Tamaños de recintos de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos) y más.
- Cumple con las normas ATEX, IECEx e INMETRO.
- Sistema automático con programación basada en menús.
- Caudal máximo de 14 000 l/min.
- Interfaz de usuario intrínsecamente segura para la programación y supervisión del sistema.
- La unidad de control supervisa el funcionamiento del sistema y controla la alimentación del armario.
- Salidas de contacto auxiliares para alarma o control
- Múltiples entradas de temperatura para supervisión y control.
- Compensación automática de presión por fugas excesivas del motor
- alemán
- inglés
- español
- chino
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 457 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 493 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto: soluciones globales de purga y presurización | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Low Leakage Vent | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 385 KB | Idioma inglés | Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 351 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 369 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 13 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Más documentosProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 403 KB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!