Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sistemas de purga y presurización (Ex pzc)

Sistemas de purga y presurización (Ex pzc)

Los sistemas de purga y presurización Bebco EPS® Ex pzc de Pepperl+Fuchs reducen la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 2/22 a no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

Tenga en cuenta: se requieren ventilaciones para la mayoría de los recintos de purga y presurización.

Obtenga más información y configure su sistema

Sistema de purga y presurización serie 7500

El sistema de purga y presurización Ex pzc de la serie 7500 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 2/22 a área no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

  • Adecuado para aplicaciones de zona 2/22 y clase I y II, División 2.
  • Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC y otras.
  • Bajo costo, diseño compacto, fácil de usar.
  • Alimentación universal: CA o CC
  • Pantalla táctil grande con múltiples funciones y configuración totalmente digital.
  • LCD retroiluminada, orientación vertical u horizontal
  • Gráfico de barras para presión y caudal, LED para indicación visual.
  • Fácil configuración con programas de purga preestablecidos.
  • Compensación automática de presión con colector digital
  • Contacto de alarma configurable por el usuario
  • Carcasa compacta de aluminio con recubrimiento en polvo de calidad marina.
  • Externo o montaje en panel

Configure su serie 7500

5500 series purge and pressurization system

El sistema de purga y presurización (Ex pzc) de la serie 5500 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 2/22 a área no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

  • Adecuado para aplicaciones de zona 2/22 o clase I y II, División 2.
  • Volúmenes de recinto de hasta 7,08 m³ (250 pies cúbicos)
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC y otras.
  • Unidad individual certificada para aplicaciones con gas o polvo.
  • La unidad de control totalmente automática proporciona purga, alimentación,
    y supervisión del recinto
  • Intercambio rápido automático (®) para control de temperatura y compensación de fugas
    .
  • 2 entradas RTD para un control y monitoreo sencillo de la temperatura
  • 5 programas preestablecidos permiten una fácil implementación sin necesidad de amplios conocimientos técnicos.
  • La interfaz de usuario gira para permitir el montaje horizontal o vertical.
  • Pantalla LCD de programación de 2 líneas, intrínsecamente segura y retroiluminada.
  • Ventilación 100 % mecánica, sin necesidad de cables.
  • Capacidades de montaje interno y externo
  • Diseño de ventilación flexible para diferentes caudales
  • Función de derivación del sistema

Configure su serie 5500

Idioma
  • inglés
  • español
  • alemán
  • chino
  • francés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Custom cabinets and junction boxesTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
Tipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
682 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
  • chino
Descargar
Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto: soluciones globales de purga y presurizaciónTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
español
Descargar
Folletos y descripciones generalesFolleto Bebco EPS® 5500Tipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
952 KB
Idioma
español
  • español
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Low Leakage VentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
385 KB
Idioma
inglés
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
369 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Más documentos
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Más documentosProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
403 KB
Idioma
inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!