Módulos de E/S Ethernet


Solución de automatización flexible con inteligencia descentralizada
Los sistemas de bus de campo garantizan una transferencia de datos fiable entre los niveles de control y de sensores/actuadores. Al considerar los futuros escenarios de la Industria 4.0, las soluciones de automatización flexibles y la transferencia de datos en tiempo real son cada vez más importantes. Los módulos de E/S Ethernet de Pepperl+Fuchs cumplen esta tarea y conectan de forma rápida y sencilla tanto sensores/actuadores digitales como dispositivos IO-Link. Los módulos son compatibles con los protocolos Ethernet más comunes: PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT. El protocolo deseado se puede configurar directamente en el módulo mediante un interruptor giratorio. La capacidad multiprotocolo de los módulos de E/S Ethernet permite la comunicación Ethernet directa con todos los paneles de control comunes con un solo dispositivo.
Los módulos de E/S Ethernet ofrecen funciones de diagnóstico completas que mejoran la transparencia del proceso. Los LED proporcionan información de estado para cada canal, lo que permite un diagnóstico específico del canal en todo momento. Un servidor web integrado permite el acceso remoto a parámetros de red como direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace.
Un conector de potencia con enchufe M12 codificado en L permite una corriente nominal de hasta 16 A. Como resultado, los módulos pueden soportar picos de carga más altos y se necesitan menos cables.
Una carcasa metálica totalmente encapsulada hace que los módulos sean extremadamente duraderos y adecuados para condiciones difíciles. El diseño robusto permite varias opciones de montaje, lo que facilita la instalación y la integración en plantas existentes. Con esta gama de características innovadoras, los módulos de E/S Ethernet aumentan la eficiencia de la planta.

Sensores y sistemas con IO-Link
IO-Link, la primera tecnología IO estandarizada a nivel internacional, permite una comunicación bidireccional constante entre el sistema de control y el nivel más bajo de sensores/actuadores a través de un cable estándar de tres hilos sin blindaje, tanto para sensores IO-Link inteligentes como para sensores estándar.
Descubra la tecnología de comunicación inteligente y aprenda cómo beneficiarse de la reducción de los costos operativos y del intercambio transparente de datos hasta el nivel de campo.

Únete a la revolución del IIoTTecnologías y soluciones sofisticadas para aplicaciones de la Industria 4.0
El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se nutre de la información más completa posible procedente de los sensores instalados en el campo. Como especialista y pionero en el campo de la automatización de fábricas y procesos, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones integrales para transferir sin problemas la valiosa información de sus máquinas y plantas a una amplia variedad de sistemas de software.
¡Aproveche el potencial de los datos sobre el estado, la ubicación y la disponibilidad, optimice sus procesos y ahorre recursos!
- alemán
- inglés
- japonés
- chino
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 499 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesPROFIsafe and CIP Safety I/O Modules | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!