Acopladores de segmento para Profibus PA

La similitud de PROFIBUS DP y PROFIBUS PA inspiró a los desarrolladores de Pepperl+Fuchs a crear el acoplador de segmentotransparente. El acoplador de segmento muestra todos los dispositivos conectados a la red de PA como si fueran dispositivos de campo DP. A través de la tecnología Proxy estandarizada, esto ahora incluye la integración de Profibus PA en los controladores y sistemas de administración de activos de PROFINET.
Los acopladores de segmento no requieren configuración y son transparentes. La velocidad de comunicación en el lado PA es independiente del lado DP. Todos los dispositivos de PA se configuran en la clase maestra I y la clase II como instrumentos DP. Los dispositivos PA solo ven el PA maestro del acoplador de segmento, que simula el maestro DP.
Los telegramas de datos y la fuente de alimentación se transmiten a través del mismo cable al dispositivo de campo. Los componentes de suministro de energía del acoplador de segmento alimentan el cable. Están certificados para la instalación de la Zona 2. Diferentes voltajes y niveles de corriente de suministro de hasta 500 mA le ofrecen la opción de protección contra explosiones aplicable:
- Tronco de alta potencia
- FISCO
- Entity
La versión del concentrador de potencia proporciona opciones de redundancia que permiten un diseño de planta de alta disponibilidad. Los acopladores de segmento básicos con todo en una sola carcasa normalmente satisfacen las necesidades de aplicaciones más pequeñas.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesFieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 437 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesTechnical Information | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés | Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 470 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 259 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 441 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 199 KB | Idioma inglés
| Descargar |



