Distribución

Los acopladores de bus de campo conectan los instrumentos a los cables domésticos, también conocidos como tronco. Los acopladores de bus de campo están montados en el campo cerca del dispositivo de campo, lo que proporciona procedimientos de trabajo sencillos. Vienen como simples aparatos pasivos asociados, o como interfaces de cableado con protección contra cortocircuitos y limitación de potencia para prevención de explosiones.
El tronco está protegido contra cortocircuitos
Una topología con tronco y ramas se considera más confiable y fácil de entender, ya que es similar a las instalaciones de núcleo múltiple existentes y, por lo tanto, es aceptada como un estándar de facto de la industria. Cuando se trabaja en dispositivos, es posible que ocurran cortocircuitos en la conexión de derivación. Es por esto que nuestra tecnología de instalación de bus de campo ofrece protección individual en cada rama. Cuando se produce un cortocircuito, se limita la corriente y el segmento permanece en funcionamiento. Cuando se elimina o repara la falla, la rama reanuda automáticamente su funcionamiento. Esta importante función permite el uso del bus de campo incluso en los entornos más exigentes.
Protección contra explosiones
Cualquier método de protección contra explosiones es posible (FISCO, Entity, tronco de alta potencia) con nuestros componentes de distribución de campo confiables y probados. Hay opciones para prácticamente cualquier conexión y cualquier área peligrosa.
Soluciones de compartimientos
Los compartimientos con aluminio, GRP y acero inoxidable proporcionan la clase IP necesaria con opciones y accesorios seleccionables. Encuentre las hojas de datos correspondientes en cada categoría de producto de distribución. Estas soluciones prediseñadas proporcionan tiempos de entrega cortos y alta calidad gracias a la precisión de repetición.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesCompendium Fieldbus diagnostics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesApplication Guideline - Specification Proposal for FOUNDATION TM fieldbus (Class, Div classification) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - FieldConnex® Fieldbus Infrastructure | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Guideline - Specification Proposal for PROFIBUS PA based on European Standards | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - FieldConnex - Remote I/O - The modern Distillery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 229 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - FieldConnex - Italian Design for Digital Waste Incineration | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 462 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fieldbus Power Supply Compatible with Process Industry Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 229 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 470 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 361 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Monitoring the Physical Layer at Every Spur | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 191 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Signal Processing on Offshore Drilling Rigs | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 314 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 259 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 441 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 355 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 210 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 199 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Installation-Ready Solution Replaces LEPIU Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 228 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 223 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 231 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 256 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosFieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 416 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Más documentosTechnical White Paper - DART Ushers in the Next Generation of Intrinsic Safety | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |


