Codificadores giratorios absolutos

Los codificadores giratorios absolutos generan un valor de posición codificado único para cada posición. Esto significa que no se requieren series de referencia, ni cuando la máquina está encendida ni después de una falla de voltaje de suministro.
Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de codificadores giratorios absolutos con monovuelta o multivuelta. Con codificadores giratorios absolutos con monovuelta, la codificación comienza nuevamente en el valor inicial después de cada revolución completa. Además, los codificadores giratorios absolutos con multivuelta registran el número de revoluciones. La cartera incluye múltiples variantes, desde sensores rentables para aplicaciones estándar hasta versiones de servicio pesado y codificadores giratorios para áreas peligrosas. Las soluciones personalizadas también se pueden implementar para los requisitos individuales.
Para una fácil integración, los codificadores giratorios absolutos Pepperl+Fuchs están disponibles con todas las interfaces comunes:
- PROFINET IO
- Ethernet/IP
- IO-Link
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- Interfaz SSI
- Interfaz paralela
- chino
- alemán
- inglés
- portugués
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 344 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 317 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 225 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 198 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 461 KB | Idioma inglés
| Descargar |