Seleccione su país

Visite el sitio web global

Estaciones de control (Ex d)

Imagen de la familia de productos para estaciones de control (Ex d)

En industrias donde las atmósferas explosivas forman parte de las operaciones diarias, como en plantas químicas, plataformas marítimas o refinerías, es esencial contar con una infraestructura de control robusta y certificada. Pepperl+Fuchs ofrece una gama especializada de estaciones de control protegidas contra explosiones, desarrolladas específicamente para estos entornos de alto riesgo.

Diseñadas para su uso en áreas peligrosas, incluidas las zonas 1, 2, 21 y 22, así como las clases I y II, divisiones 1 o 2, estas estaciones de control garantizan una integración segura de los controles eléctricos donde la confiabilidad es imprescindible. Las carcasas están fabricadas exclusivamente con acero inoxidable resistente a la corrosión o aluminio resistente, lo que ofrece una durabilidad a largo plazo incluso bajo condiciones mecánicas, térmicas o químicas severas.

Con el tipo de protección Ex d (gabinete antideflagrante), las estaciones de control cumplen con todas las directivas y certificaciones internacionales pertinentes, como ATEX, IECEx y NEC. Están diseñadas para resistir temperaturas extremas y funcionar de manera confiable en condiciones de campo exigentes.

Cada estación de control (Ex d) se puede configurar individualmente para adaptarse a diversos conjuntos internos y elementos operativos, lo que permite una integración flexible en casi cualquier aplicación de control.

  • Serie EJB: aluminio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie EJBX: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1.
EJB series control station

Serie EJB: Estaciones de control (Ex d y Ex tb) en aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para gases del grupo de gas IIB+H2.

Las robustas carcasas fabricadas en aluminio resistente a la corrosión y sin cobre constituyen la base de las duraderas estaciones de control de la serie EJB. Disponibles en varios tamaños y configuraciones de diseño, estas carcasas ignífugas son ideales para aplicaciones de control en zonas peligrosas. Con un alto grado de protección (IP66 [o IP66/67 con junta tórica adicional] y NEMA tipos 4, 4X, 7 y 9), ofrecen un rendimiento fiable incluso en condiciones ambientales exigentes. Las estaciones de control EJB admiten un amplio rango de temperatura de funcionamiento de hasta -60 °C y se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. Esto incluye una configuración flexible de los elementos operativos, las entradas de cables y los prensaestopas. Para aplicaciones que requieren acceso visual a indicadores o instrumentación internos, las cajas también pueden equiparse con una ventana de visualización integrada y resistente al calor, fabricada en vidrio templado.

EJBX series control station

Serie EJBX: Estaciones de control (Ex d y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para gases del grupo de gas IIB+H2.

Las estaciones de control de la serieEJBX se basan en carcasas de acero inoxidable resistentes e ignífugas, diseñadas para su uso en entornos hostiles y corrosivos. Disponibles en una amplia gama de tamaños y opciones de diseño, estas carcasas combinan resistencia mecánica con flexibilidad, lo que las hace ideales para aplicaciones de control exigentes en áreas peligrosas. Con un grado de protección IP66 (o IP66/67 cuando se equipan con una junta tórica adicional) y el cumplimiento de las normas NEMA Tipos 4, 4X, 7 y 9, las estaciones de control EJBX ofrecen un sellado fiable contra el polvo, la humedad y otras influencias ambientales. Diseñadas para condiciones de trabajo extremas, soportan temperaturas de hasta -60 °C. Cada estación de control EJBX se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos de instalación mediante la integración de diversos elementos operativos, configuraciones de entrada de cables y prensaestopas compatibles. Cuando sea necesario realizar un monitoreo visual de los componentes internos, se puede incluir como opción una ventana de visualización resistente al calor fabricada en vidrio templado.

Idioma
  • alemán
  • inglés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
10 MB
Idioma
inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesBrochure Solution SpotlightTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!