Seleccione su país
ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ia spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices
Ventajas clave de un vistazo
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE