Seleccione su país
HiSHPTB/32/FOX2001C-02 Placa de terminación HART
Ventajas clave de un vistazo
- FTA de sustitución de IA 200
- Diseñada para las series FBM 201, 204, 215 y 237
- Conectores Sub-D de 25 pines, cableado PCS
- Conexiones de fuente de alimentación redundante
- Impedancia de línea fácil de añadir
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL