Seleccione su país
LGS50 Rejilla óptica
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Rejilla óptica con conmutación automática
- Resolución óptica de 50 mm
- Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple
- Ajuste del control de altura sin software
- Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Rango de temperatura opcional hasta - 30 °C
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT