Cajas de terminales y empalmes (Ex d)

Serie EJB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIB+H2.
Las cajas de terminales y empalmes EJB, de gran durabilidad, se basan en carcasas de aluminio sin cobre y resistentes a la corrosión, disponibles en diversos tamaños y variantes de diseño. Cumplen con los grados de protección IP66 (IP66/67 con junta tórica) y NEMA Tipo 4, 4x, 7 y 9, lo que las convierte en una solución versátil para numerosos tipos de aplicaciones. Las cajas de terminales y de empalmes EJB ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento que llega hasta los -60 °C y pueden configurarse según las especificaciones del cliente, incluyendo diferentes tipos y cantidades de terminales, entradas de cable y prensacables. Si es necesario, también se pueden integrar ventanas de visualización fabricadas con vidrio templado resistente al calor.

Serie EJBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIB+H2.
La serie EJBX de cajas de terminales y empalmes se basa en carcasas de acero inoxidable robustas y resistentes a la corrosión, disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de diseño. Diseñadas para entornos muy exigentes, estas carcasas cumplen con el grado de protección IP66 (o IP66/67 cuando están equipadas con una junta tórica), así como con los tipos NEMA 4, 4X, 7 y 9, lo que garantiza su idoneidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñadas para soportar temperaturas extremas, las cajas de terminales y de conexiones EJBX admiten el funcionamiento en entornos con temperaturas de hasta -60 °C. Los clientes pueden personalizar cada unidad según sus necesidades seleccionando entre diversos tipos de terminales, disposiciones de entrada de cables y prensacables compatibles. Para aplicaciones que requieren visibilidad dentro de la caja de terminales o de la caja de conexión, también se pueden incorporar ventanas opcionales fabricadas en vidrio templado resistente al calor.

Serie GUB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIC.
Fabricadas en aluminio resistente a la corrosión y sin cobre, las cajas de terminales y empalmes de la serie GUB están disponibles en una amplia variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a las diferentes necesidades de instalación. Estas cajas ofrecen una protección fiable con índices de protección de hasta IP66 (o IP66/67 cuando se equipan con una junta tórica) y cumplen con la norma NEMA Tipo 4X. Diseñadas para ofrecer durabilidad en condiciones adversas, funcionan eficazmente a temperaturas ambientales de hasta -60 °C. Cada unidad se puede configurar individualmente con una selección de tipos de terminales, entradas de cable y prensacables. Para aplicaciones que requieren visibilidad interna, se pueden integrar ventanas de vidrio templado y resistente al calor en el diseño de la caja.

Serie GUBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Apto para el grupo de gas IIC.
Las cajas de terminales y empalmes GUBX están fabricadas en acero inoxidable, lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión y una gran solidez mecánica para su uso en entornos exigentes. Gracias a su amplia gama de tamaños y opciones de disposición, pueden adaptarse para satisfacer diversos requisitos de instalación. Estas cajas cuentan con una clasificación de hasta IP66 (o IP66/67 con una junta tórica adicional), lo que garantiza una protección fiable contra la entrada de polvo y agua. Diseñadas para condiciones de temperatura extremas, admiten su uso en entornos con temperaturas de hasta -60 °C. Las opciones de configuración flexibles permiten la integración de diversos tipos de terminales, prensaestopas y disposiciones de entrada de cables. También se pueden incluir ventanas de visualización opcionales fabricadas en vidrio templado resistente a altas temperaturas cuando se requiera visibilidad del interior de la caja.
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 10 MB | Idioma inglés | Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 178 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!